IPSO - raccordi a innesto, adattatore parallelo, corto

IPSO - raccordi a innesto, adattatore parallelo, corto
- Sistema a innesto con morsetto elastico in acciaio inox
- Montaggio del tubo flessibile con un movimento
- Per tubi flessibili in vari materiali (PU, PA)
- Piccole dimensioni e peso ridotto
- O-ring privo di silicone
- O-ring nel canale per guarnizione - per superfici ruvide
- Struttura modulare e flessibile
- Esagono incassato per un montaggio facile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
200600
200601
200602
200603
200604
200605
200606
200607
200608
200609
200610
200611
200612
200613
200614
200615
200616
200617
200618
200620
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione ØD Dimensione G Dimensione ØC Dimensione H Dimensione L Dimensione SW

0.53 €

10 4 giorni 6M52.64268

0.38 €

10 4 giorni 4M524258

0.48 €

10 4 giorni 4G1/825.52813

0.58 €

10 4 giorni 4G1/4283013

0.58 €

10 4 giorni 5M52.64258

0.58 €

10 4 giorni 5G1/83628.513

0.73 €

10 4 giorni 5G1/4383113

0.40 €

10 4 giorni 6G1/845.52913

0.52 €

10 4 giorni 6G1/446.530.513

0.40 €

10 4 giorni 8G1/865.530.513

0.53 €

10 4 giorni 8G1/466.53213

0.82 €

10 4 giorni 8G3/86935.513

0.62 €

10 4 giorni 10G1/4883813

1.08 €

10 4 giorni 10G3/8894113

1.27 €

10 4 giorni 12G3/81094213

1.67 €

10 4 giorni 12G1/210114416

1.13 €

10 4 giorni 14G3/812944.516

1.27 €

10 4 giorni 14G1/2121146.516

0.70 €

10 4 giorni 10G1/86635.513

1.08 €

10 4 giorni 12G1/4883913

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(°C) -20:: +70 / +80 Pressione di esercizio Fino a 16 bar Vuoto Max. 98%
Materiali Alloggiamento in ottone, nichelato / guarnizioni NBR / morsetto in acciaio inox / anello di spinta nero Con filettatura Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 261 Tipo medio Aria compressa lubrificata e non lubrificata
Tolleranza dei tubi flessibili Per ISO 14743, Ø esterno da 4 a 8: ±0,1 / da 10 a 14: ±0.15 (PU), da 10 a 14: ±0,1 (PA)

Supporto tecnico