IPSO - raccordi a innesto, cartuccia, grezzo (202701)

IPSO - raccordi a innesto, cartuccia, grezzo 202701

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 202701

Marca: ITV

Prezzo: 0.62

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Dimensione ØD: 4

Dimensione ØB: 9.2

Dimensione ØC: 2.9

Dimensione H: 16.5


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

202701

Codice componente
202701
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione ØD Dimensione ØB Dimensione ØC Dimensione H

0.62 €

10 4 giorni 49.22.916.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(°C) -20:: +70 / +80 Pressione di esercizio Fino a 16 bar Vuoto Max. 98%
Materiali Alloggiamento in ottone, nichelato / guarnizioni NBR / morsetto in acciaio inox / anello di spinta nero Con filettatura Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 261 Tipo medio Aria compressa lubrificata e non lubrificata
Tolleranza dei tubi flessibili Per ISO 14743, Ø esterno da 4 a 8: ±0,1 / da 10 a 14: ±0.15 (PU), da 10 a 14: ±0,1 (PA)

Si trova sulla pagina di IPSO - raccordi a innesto, cartuccia, grezzo, il codice articolo è il seguente: 202701.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 202701.

Tipologia prodotto

Codice componente
202703
202704
202705
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimensione ØD Dimensione ØB Dimensione ØC Dimensione H

0.62 €

10 4 giorni 611.2517.5

0.72 €

10 4 giorni 813.2719.5

1.73 €

10 4 giorni 1015.2821

Supporto tecnico