Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
201701
Temperatura di esercizio(°C) | -20:: +70 / +80 | Dimensione L | 93 | Pressione di esercizio | Fino a 16 bar |
---|---|---|---|---|---|
Vuoto | Max. 98% | Materiali | Alloggiamento in ottone, nichelato / guarnizioni NBR / morsetto in acciaio inox / anello di spinta nero | Con filettatura | Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 261 |
Tipo medio | Aria compressa lubrificata e non lubrificata | Tolleranza dei tubi flessibili | Per ISO 14743, Ø esterno da 4 a 8: ±0,1 / da 10 a 14: ±0.15 (PU), da 10 a 14: ±0,1 (PA) |
Si trova sulla pagina di IPSO - raccordi a innesto, chiave di sezionamento, il codice articolo è il seguente: 201701.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 201701.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali