IPSO - raccordi a innesto, adattatore connettore a gomito rotante parallelo

IPSO - raccordi a innesto, adattatore connettore a gomito rotante parallelo
- Sistema a innesto con morsetto elastico in acciaio inox
- Montaggio del tubo flessibile con un movimento
- Per tubi flessibili in vari materiali (PU, PA)
- Piccole dimensioni e peso ridotto
- O-ring privo di silicone
- O-ring nel canale per guarnizione - per superfici ruvide
- Struttura modulare e flessibile
- Esagono incassato per un montaggio facile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
202200
202201
202202
202203
202204
202205
202206
202207
202208
202209
202210
202211
202212
202213
202214
202215
202216
202217
202218
202219
202222
202224
202225
202227
202228
202230
202232
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione ØD Dimensione G Dimensione ØB Dimensione H Dimensione SW

1.38 €

10 4 giorni 4M5849

1.38 €

10 4 giorni 4G1/8135.513

1.63 €

10 4 giorni 4G1/4166.513

1.37 €

10 4 giorni 6G1/8135.513

1.48 €

10 4 giorni 6G1/4166.513

1.50 €

10 4 giorni 8G1/8135.513

1.62 €

10 4 giorni 8G1/4166.513

2.12 €

10 4 giorni 8G3/820913

2.00 €

10 4 giorni 10G1/4166.516

2.50 €

10 4 giorni 10G3/820916

3.00 €

10 4 giorni 12G1/4166.516

3.07 €

10 4 giorni 12G3/820920

3.80 €

10 4 giorni 12G1/2251120

4.50 €

10 4 giorni 14G3/820920

4.65 €

10 4 giorni 14G1/2251120

1.65 €

10 4 giorni 6M5849

1.67 €

10 4 giorni 4M71069

2.43 €

10 4 giorni 6M71069

2.03 €

10 4 giorni 6M12x1,2516813

1.48 €

10 4 giorni 4M6959

2.03 €

10 4 giorni 6M12x1,516813

3.50 €

10 4 giorni 10G1/2251116

1.65 €

10 4 giorni 6M6959

1.63 €

10 4 giorni 5M5849

1.72 €

10 4 giorni 5G1/8135.513

1.78 €

10 4 giorni 5G1/4166.513

6.48 €

10 4 giorni 8M12x1,516813

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(°C) -20:: +70 / +80 Pressione di esercizio Fino a 16 bar Vuoto Max. 98%
Materiali Alloggiamento in ottone, nichelato / guarnizioni NBR / morsetto in acciaio inox / anello di spinta nero Con filettatura Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 261 Tipo medio Aria compressa lubrificata e non lubrificata
Tolleranza dei tubi flessibili Per ISO 14743, Ø esterno da 4 a 8: ±0,1 / da 10 a 14: ±0.15 (PU), da 10 a 14: ±0,1 (PA)

Supporto tecnico