Raccordi a innesto in acciaio inox serie STX - tipo adattatore a gomito girevole

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
202251-ES
202252-ES
202253-ES
202254-ES
202255-ES
202256-ES
202258-ES
202259-ES
202260-ES
202261-ES
202272-ES
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione ØD Dimensione ØB Dimensione H

20.63 €

1 4 giorni 497

24.75 €

1 4 giorni 4911

20.90 €

1 4 giorni 6117

24.98 €

1 4 giorni 61111

25.10 €

1 4 giorni 8137

25.75 €

1 4 giorni 81311

35.62 €

1 4 giorni 101511

38.03 €

1 4 giorni 101511

46.55 €

1 4 giorni 121711

47.67 €

1 4 giorni 121714

40.87 €

1 4 giorni 121711

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(°C) -20:: +150 Pressione di esercizio Fino a 16 bar Vuoto max. 98%
Materiali Alloggiamento in acciaio inox / guarnizioni FKM / anello metallico in acciaio inox / anello di pressione in acciaio inox Con filettatura Filettatura cil. DIN EN ISO 228 / Filettatura con. DIN EN 10226 (DIN 2999) / Filettatura metr. DIN ISO 261 Tipo medio Aria compressa (oliata e non oliata)
Tolleranza dei tubi flessibili Per ISO 14743, Ø esterno da 4 a 8: ±0,1 / da 10 a 14: ±0.15 (PU), da 10 a 14: ±0,1 (PA)

Supporto tecnico