Raccordi funzionale, regolatore di flusso con raccordi a innesto e regolatore a volantino tipo B

Raccordi funzionale, regolatore di flusso con raccordi a innesto e regolatore a volantino tipo B
- Valvole a farfalla e di non ritorno con varie opzioni attacco del tubo flessibile
- Valvole a farfalla in ottone, alluminio e plastica
- Per applicazioni varie

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
204001
204002
204003
204004
204005
204006
204007
204008
204011
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione ØD Dimensione G Dimensione ØB Dimensione H Dimensione SW

7.68 €

1 4 giorni 4G1/814514

7.68 €

1 4 giorni 6G1/814514

7.68 €

1 4 giorni 8G1/814514

8.40 €

1 4 giorni 6G1/418617

8.40 €

1 4 giorni 8G1/418617

8.72 €

1 4 giorni 10G1/418617

9.20 €

1 4 giorni 12G1/418617

42.40 €

1 4 giorni 8G3/8217.520

43.38 €

1 4 giorni 10G3/8217.520

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione di esercizio Massimo 10 bar / da 0,2 a 10 bar / da 0,3 a 10 bar Materiali Corpo, ottone, nichelato (Ms58) / corpo, plastica / corpo, alluminio / O-ring, NBR / guarnizione, plastica / membrana, plastica Tipo medio Aria compressa lubrificata e non lubrificata

Supporto tecnico