Raccordi funzionali, regolatore di flusso unidirezionale tipo A per valvole (acciaio inox)

Raccordi funzionali, regolatore di flusso unidirezionale tipo A per valvole (acciaio inox)
- Valvole a farfalla e di non ritorno con varie opzioni attacco del tubo flessibile
- Valvole a farfalla in ottone, alluminio e plastica
- Per applicazioni varie

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
304701-ES
304702-ES
304705-ES
304706-ES
304707-ES
304708-ES
304714-ES
304801-ES
304802-ES
304805-ES
304806-ES
304807-ES
304808-ES
304814-ES
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione ØD Dimensione G Dimensione H Dimensione SW

141.92 €

1 4 giorni 4M53.78

48.58 €

1 4 giorni 4G1/8714

48.75 €

1 4 giorni 6G1/8714

52.27 €

1 4 giorni 6G1/4817

52.57 €

1 4 giorni 8G1/8714

56.97 €

1 4 giorni 8G1/4817

145.15 €

1 4 giorni 6M53.78

141.92 €

1 4 giorni 4M53.78

48.58 €

1 4 giorni 4G1/8714

48.75 €

1 4 giorni 6G1/8714

52.27 €

1 4 giorni 6G1/4817

52.57 €

1 4 giorni 8G1/8714

56.97 €

1 4 giorni 8G1/4817

145.15 €

1 4 giorni 6M53.78

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione di esercizio Massimo 10 bar / da 0,2 a 10 bar / da 0,3 a 10 bar Materiali Corpo, ottone, nichelato (Ms58) / corpo, plastica / corpo, alluminio / O-ring, NBR / guarnizione, plastica / membrana, plastica Tipo medio Aria compressa lubrificata e non lubrificata

Supporto tecnico