Raccordi standard tipo 100, blocco a 3 collegamenti

Raccordi standard tipo 100, blocco a 3 collegamenti
– Raccordi in ottone
– Per collegamenti da M5 a G1
– Alta resilienza
– Nichelato per protezione dalla corrosione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
12900
12901
12902
12903
12904
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione G Dimensione H Dimensione L

4.95 €

10 4 giorni M51540

6.00 €

10 4 giorni G1/82056

8.80 €

10 4 giorni G1/43089

15.38 €

10 4 giorni G3/84085

14.85 €

10 4 giorni G1/240105

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura d’esercizio massima +150°C Pressione di esercizio Fino a 60 bar Materiali Ottone, nichelato o lucidato
Con filettatura Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (ISO7/DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 262 Tipo medio Circuiti pneumatici, oleodinamici e idraulici

Supporto tecnico