Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
40401 |
40402 |
40403 |
40404 |
40405 |
40406 |
40407 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione G | Dimensione SW | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.80 € | 10 | 4 giorni | M5 | 9 | ||
1.22 € | 10 | 4 giorni | G1/8 | 10 | ||
1.72 € | 10 | 4 giorni | G1/4 | 13 | ||
2.42 € | 10 | 4 giorni | G3/8 | 17 | ||
4.12 € | 10 | 4 giorni | G1/2 | 21 | ||
5.67 € | 10 | 4 giorni | G3/4 | 25 | ||
9.42 € | 10 | 4 giorni | G1 | 30 |
Loading...
Temperatura d’esercizio massima | +150°C | Pressione di esercizio | Fino a 60 bar | Materiali | Ottone, nichelato o lucidato |
---|---|---|---|---|---|
Con filettatura | Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (ISO7/DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 262 | Tipo medio | Circuiti pneumatici, oleodinamici e idraulici |
Configura
Proprietà di base
Dimensione G
Dimensione SW
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali