Raccordi standard tipo 100, doppio nipplo

Raccordi standard tipo 100, doppio nipplo
– Raccordi in ottone
– Per collegamenti da M5 a G1
– Alta resilienza
– Nichelato per protezione dalla corrosione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
20101
20102
20103
20104
20105
20106
20107
20302
20303
20304
20305
20306
20307
20308
20309
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione L Dimensione SW

0.32 €

10 4 giorni 11.58

0.45 €

10 4 giorni 16.514

0.68 €

10 4 giorni 2117

0.90 €

10 4 giorni 2319

1.45 €

10 4 giorni 25.524

2.78 €

10 4 giorni 28.530

3.33 €

10 4 giorni 3536

0.53 €

10 4 giorni 14.514

0.65 €

10 4 giorni 1917

0.72 €

10 4 giorni 2019

0.75 €

10 4 giorni 2219

1.27 €

10 4 giorni 23.524

1.37 €

10 4 giorni 24.524

2.57 €

10 4 giorni 27.530

3.77 €

10 4 giorni 3036

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura d’esercizio massima +150°C Pressione di esercizio Fino a 60 bar Materiali Ottone, nichelato o lucidato
Con filettatura Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (ISO7/DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 262 Tipo medio Circuiti pneumatici, oleodinamici e idraulici

Supporto tecnico