Raccordi standard tipo 100, doppio nipplo con.

Raccordi standard tipo 100, doppio nipplo con.
– Raccordi in ottone
– Per collegamenti da M5 a G1
– Alta resilienza
– Nichelato per protezione dalla corrosione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
20002
20003
20004
20005
20006
20007
20202
20203
20204
20205
20206
20207
20208
20209
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione L Dimensione SW

0.38 €

10 4 giorni 20.512

0.53 €

10 4 giorni 2714

0.75 €

10 4 giorni 2817

1.25 €

10 4 giorni 33.522

2.25 €

10 4 giorni 39.527

5.18 €

10 4 giorni 45.534

0.58 €

10 4 giorni 2414

0.70 €

10 4 giorni 24.517

1.37 €

10 4 giorni 2722

0.72 €

10 4 giorni 27.517

1.22 €

10 4 giorni 30.522

1.25 €

10 4 giorni 3122

2.17 €

10 4 giorni 3727

4.90 €

10 4 giorni 42.534

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura d’esercizio massima +150°C Pressione di esercizio Fino a 60 bar Materiali Ottone, nichelato o lucidato
Con filettatura Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (ISO7/DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 262 Tipo medio Circuiti pneumatici, oleodinamici e idraulici

Supporto tecnico