Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
20402 |
20403 |
20404 |
20405 |
20406 |
20407 |
20408 |
20409 |
20410 |
20411 |
20412 |
20413 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione G | Dimensione H | Dimensione L | Dimensione SW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.48 € | 10 | 4 giorni | G1/8 | 8 | 18 | 14 | ||
0.63 € | 10 | 4 giorni | G1/4 | 8 | 21.5 | 17 | ||
1.15 € | 10 | 4 giorni | G3/8 | 8 | 22.5 | 22 | ||
0.72 € | 10 | 4 giorni | G1/4 | 11 | 24.5 | 17 | ||
1.12 € | 10 | 4 giorni | G3/8 | 11 | 25.5 | 22 | ||
1.75 € | 10 | 4 giorni | G1/2 | 11 | 29 | 24 | ||
1.22 € | 10 | 4 giorni | G3/8 | 11.5 | 26 | 22 | ||
1.75 € | 10 | 4 giorni | G1/2 | 11.5 | 29 | 24 | ||
1.95 € | 10 | 4 giorni | G1/2 | 14 | 32 | 26 | ||
2.97 € | 10 | 4 giorni | G3/4 | 14 | 35 | 32 | ||
4.07 € | 10 | 4 giorni | G3/4 | 13 | 30 | 32 | ||
4.22 € | 10 | 4 giorni | G1 | 14 | 37.5 | 38 |
Loading...
Temperatura d’esercizio massima | +150°C | Pressione di esercizio | Fino a 60 bar | Materiali | Ottone, nichelato o lucidato |
---|---|---|---|---|---|
Con filettatura | Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (ISO7/DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 262 | Tipo medio | Circuiti pneumatici, oleodinamici e idraulici |
Configura
Proprietà di base
Dimensione G
Dimensione H
Dimensione L
Dimensione SW
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali