Raccordi standard tipo 100, prolunga cil.

Raccordi standard tipo 100, prolunga cil.
– Raccordi in ottone
– Per collegamenti da M5 a G1
– Alta resilienza
– Nichelato per protezione dalla corrosione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
20702
20703
20704
20705
20706
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione H Dimensione L Dimensione SW

0.62 €

10 4 giorni 62214

1.17 €

10 4 giorni 64214

1.10 €

10 4 giorni 83517

1.60 €

10 4 giorni 85117

1.20 €

10 4 giorni 65114

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura d’esercizio massima +150°C Pressione di esercizio Fino a 60 bar Materiali Ottone, nichelato o lucidato
Con filettatura Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (ISO7/DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 262 Tipo medio Circuiti pneumatici, oleodinamici e idraulici

Supporto tecnico