Raccordi standard tipo 100, adattatore per tubo flessibile femmina

Raccordi standard tipo 100, adattatore per tubo flessibile femmina
– Raccordi in ottone
– Per collegamenti da M5 a G1
– Alta resilienza
– Nichelato per protezione dalla corrosione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
30502
30503
30504
30505
30507
30508
30509
30510
30511
30512
30513
30514
30515
30516
30517
30518
30519
30520
30521
30522
30523
30524
30525
30526
30527
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione G Dimensione H Dimensione SW

0.83 €

10 4 giorni G1/88.512

0.83 €

10 4 giorni G1/88.514

0.92 €

10 4 giorni G1/41117

0.92 €

10 4 giorni G1/41117

1.15 €

10 4 giorni G3/811.520

0.63 €

10 4 giorni G1/41115

0.83 €

10 4 giorni G1/8812

1.15 €

10 4 giorni G3/811.520

1.75 €

10 4 giorni G1/214.524

3.87 €

10 4 giorni G1/21424

0.85 €

10 4 giorni G1/41117

0.83 €

10 4 giorni G1/8812

1.65 €

10 4 giorni G1/8812

2.05 €

10 4 giorni G1/41115

4.32 €

10 4 giorni G1/21424

2.17 €

50 4 giorni G1/41115

3.25 €

50 4 giorni G3/811.519

3.37 €

50 4 giorni G3/811.519

4.93 €

10 4 giorni G1/21424

3.60 €

10 4 giorni G3/811.519

5.37 €

10 4 giorni G1/21424

5.42 €

10 4 giorni G1/21424

8.85 €

10 4 giorni G3/41529

9.08 €

10 4 giorni G3/41529

9.13 €

10 4 giorni G3/41529

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura d’esercizio massima +150°C Pressione di esercizio Fino a 60 bar Materiali Ottone, nichelato o lucidato
Con filettatura Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (ISO7/DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 262 Tipo medio Circuiti pneumatici, oleodinamici e idraulici

Supporto tecnico