Raccordi standard tipo 100, connettore a Y M/F con.

Raccordi standard tipo 100, connettore a Y M/F con.
– Raccordi in ottone
– Per collegamenti da M5 a G1
– Alta resilienza
– Nichelato per protezione dalla corrosione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
60002
60003
60004
60005
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione G Dimensione SW

1.03 €

10 4 giorni G1/813

1.60 €

10 4 giorni G1/417

2.20 €

10 4 giorni G3/820

3.95 €

10 4 giorni G1/225

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura d’esercizio massima +150°C Pressione di esercizio Fino a 60 bar Materiali Ottone, nichelato o lucidato
Con filettatura Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (ISO7/DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 262 Tipo medio Circuiti pneumatici, oleodinamici e idraulici

Supporto tecnico