Raccordi standard tipo 100, connettore a gomito, conico, tipo 115

Raccordi standard tipo 100, connettore a gomito, conico, tipo 115
– Raccordi in ottone
– Per collegamenti da M5 a G1
– Alta resilienza
– Nichelato per protezione dalla corrosione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
50001
50002
50003
50004
50005
50006
50007
50008
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione SW

0.65 €

10 4 giorni 9

1.00 €

10 4 giorni 10

1.33 €

10 4 giorni 13

1.80 €

10 4 giorni 17

2.80 €

10 4 giorni 21

4.45 €

10 4 giorni 25

7.15 €

10 4 giorni 30

0.73 €

10 4 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura d’esercizio massima +150°C Pressione di esercizio Fino a 60 bar Materiali Ottone, nichelato o lucidato
Con filettatura Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (ISO7/DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 262 Tipo medio Circuiti pneumatici, oleodinamici e idraulici

Supporto tecnico