Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
30402 |
30403 |
30404 |
30405 |
30406 |
30407 |
30408 |
30409 |
30410 |
30411 |
30412 |
30413 |
30414 |
30415 |
30416 |
30417 |
30418 |
30419 |
30420 |
30421 |
30422 |
30423 |
30424 |
30425 |
30426 |
30427 |
30428 |
30429 |
30430 |
30431 |
30432 |
30433 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione H | Dimensione SW | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.58 € | 10 | 4 giorni | 8 | 12 | ||
0.63 € | 10 | 4 giorni | 11 | 14 | ||
0.58 € | 10 | 4 giorni | 8 | 12 | ||
0.63 € | 10 | 4 giorni | 11 | 14 | ||
0.62 € | 10 | 4 giorni | 8 | 12 | ||
0.65 € | 10 | 4 giorni | 11 | 14 | ||
0.62 € | 10 | 4 giorni | 8 | 12 | ||
0.65 € | 10 | 4 giorni | 11 | 14 | ||
0.98 € | 10 | 4 giorni | 11.5 | 17 | ||
1.37 € | 10 | 4 giorni | 14 | 22 | ||
0.62 € | 10 | 4 giorni | 8 | 12 | ||
0.65 € | 10 | 4 giorni | 11 | 14 | ||
0.98 € | 10 | 4 giorni | 11.5 | 17 | ||
1.37 € | 10 | 4 giorni | 14 | 22 | ||
0.68 € | 10 | 4 giorni | 11 | 14 | ||
0.98 € | 10 | 4 giorni | 11.5 | 17 | ||
1.45 € | 10 | 4 giorni | 14 | 22 | ||
1.00 € | 10 | 4 giorni | 11.5 | 17 | ||
1.07 € | 10 | 4 giorni | 11.5 | 17 | ||
1.45 € | 10 | 4 giorni | 14 | 22 | ||
1.50 € | 10 | 4 giorni | 14 | 22 | ||
2.38 € | 10 | 4 giorni | 16.5 | 27 | ||
0.90 € | 10 | 4 giorni | 11.5 | 18 | ||
2.47 € | 10 | 4 giorni | 16.5 | 27 | ||
1.48 € | 10 | 4 giorni | 14 | 22 | ||
1.53 € | 10 | 4 giorni | 14 | 22 | ||
0.98 € | 10 | 4 giorni | 11.5 | 19 | ||
1.18 € | 10 | 4 giorni | 11.5 | 22 | ||
1.30 € | 10 | 4 giorni | 14 | 22 | ||
2.35 € | 10 | 4 giorni | 16.5 | 27 | ||
2.53 € | 10 | 4 giorni | 16.5 | 27 | ||
3.75 € | 10 | 4 giorni | 19 | 34 |
Loading...
Temperatura d’esercizio massima | +150°C | Pressione di esercizio | Fino a 60 bar | Materiali | Ottone, nichelato o lucidato |
---|---|---|---|---|---|
Con filettatura | Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (ISO7/DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 262 | Tipo medio | Circuiti pneumatici, oleodinamici e idraulici |
Configura
Proprietà di base
Dimensione H
Dimensione SW
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali