Raccordi standard tipo 100, adattatore per tubo flessibile maschio cil.

Raccordi standard tipo 100, adattatore per tubo flessibile maschio cil.
– Raccordi in ottone
– Per collegamenti da M5 a G1
– Alta resilienza
– Nichelato per protezione dalla corrosione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
30450
30452
30453
30454
30455
30456
30457
30458
30459
30460
30461
30462
30465
30466
30468
30469
30470
30471
30472
30473
30474
30475
30476
30477
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione G Dimensione H Dimensione SW

0.38 €

10 4 giorni M548

0.43 €

10 4 giorni G1/8612

0.47 €

10 4 giorni G1/4814

0.62 €

10 4 giorni G1/8612

0.80 €

10 4 giorni G1/4814

0.63 €

10 4 giorni G1/8612

1.03 €

10 4 giorni G3/8919

1.75 €

10 4 giorni G1/21022

0.80 €

10 4 giorni G1/4814

0.65 €

10 4 giorni G1/8612

0.85 €

10 4 giorni G1/4814

1.03 €

10 4 giorni G3/8919

0.67 €

10 4 giorni G1/4814

0.77 €

10 4 giorni G3/8919

0.45 €

10 4 giorni G1/8612

0.50 €

10 4 giorni G1/4814

0.77 €

10 4 giorni G3/8919

0.85 €

10 4 giorni G3/8919

1.07 €

10 4 giorni G1/21022

0.95 €

10 4 giorni G3/8919

1.48 €

10 4 giorni G1/21022

2.60 €

10 4 giorni G3/41130

1.27 €

10 4 giorni G1/21022

2.63 €

10 4 giorni G3/41130

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura d’esercizio massima +150°C Pressione di esercizio Fino a 60 bar Materiali Ottone, nichelato o lucidato
Con filettatura Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (ISO7/DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 262 Tipo medio Circuiti pneumatici, oleodinamici e idraulici

Supporto tecnico