Raccordi standard tipo 100, adattatore per tubo flessibile maschio cil. Con O-ring

Raccordi standard tipo 100, adattatore per tubo flessibile maschio cil. Con O-ring
– Raccordi in ottone
– Per collegamenti da M5 a G1
– Alta resilienza
– Nichelato per protezione dalla corrosione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
30480
30481
30482
30483
30484
30485
30486
30487
30488
30489
30490
30491
30492
30493
30495
30496
30497
30499
30701
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione G Dimensione H Dimensione SW

0.37 €

10 4 giorni M54.58

0.43 €

10 4 giorni G1/86.514

0.68 €

10 4 giorni G1/4817

1.60 €

10 4 giorni G1/86.514

1.78 €

10 4 giorni G1/4817

0.52 €

10 4 giorni G1/86.514

0.63 €

10 4 giorni G1/4817

1.42 €

10 4 giorni G1/86.514

0.67 €

10 4 giorni G1/4817

2.70 €

10 4 giorni G3/8920

2.73 €

10 4 giorni G1/4817

2.85 €

10 4 giorni G3/8920

4.95 €

10 4 giorni G1/21024

2.72 €

10 4 giorni G3/8920

2.27 €

10 4 giorni G1/4817

2.90 €

10 4 giorni G3/8920

4.93 €

10 4 giorni G1/21024

2.77 €

10 4 giorni G3/8920

0.75 €

10 4 giorni G1/86.514

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura d’esercizio massima +150°C Pressione di esercizio Fino a 60 bar Materiali Ottone, nichelato o lucidato
Con filettatura Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (ISO7/DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 262 Tipo medio Circuiti pneumatici, oleodinamici e idraulici

Supporto tecnico