Raccordi standard tipo 100, T femmina disassato con,

Raccordi standard tipo 100, T femmina disassato con,
– Raccordi in ottone
– Per collegamenti da M5 a G1
– Alta resilienza
– Nichelato per protezione dalla corrosione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R40303

Codice componente
R40303
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.80 €

10 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione G G1/4 Dimensione SW 13 Temperatura d’esercizio massima +150°C
Pressione di esercizio Fino a 60 bar Materiali Ottone, nichelato o lucidato Con filettatura Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (ISO7/DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 262
Tipo medio Circuiti pneumatici, oleodinamici e idraulici

Si trova sulla pagina di Raccordi standard tipo 100, T femmina disassato con,, il codice articolo è il seguente: R40303.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R40303.

Supporto tecnico