Raccordi standard tipo 100, prolunga M/F parallela

Raccordi standard tipo 100, prolunga M/F parallela
– Raccordi in ottone
– Per collegamenti da M5 a G1
– Alta resilienza
– Nichelato per protezione dalla corrosione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
20501
20502
20503
20504
20505
20506
20507
20508
20509
20510
20511
20513
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione H Dimensione L Dimensione SW

0.45 €

10 4 giorni 414.514

0.45 €

10 4 giorni 61614

0.65 €

10 4 giorni 619.517

1.27 €

10 4 giorni 620.522

0.68 €

10 4 giorni 821.517

0.98 €

10 4 giorni 822.522

1.60 €

10 4 giorni 82624

1.17 €

10 4 giorni 923.522

1.72 €

10 4 giorni 92724

1.93 €

10 4 giorni 102826

3.02 €

10 4 giorni 112832

7.53 €

10 4 giorni 112938

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura d’esercizio massima +150°C Pressione di esercizio Fino a 60 bar Materiali Ottone, nichelato o lucidato
Con filettatura Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (ISO7/DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 262 Tipo medio Circuiti pneumatici, oleodinamici e idraulici

Supporto tecnico