Raccordi standard tipo 100, spina maschio parallela

Raccordi standard tipo 100, spina maschio parallela
– Raccordi in ottone
– Per collegamenti da M5 a G1
– Alta resilienza
– Nichelato per protezione dalla corrosione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
30201
30202
30203
30204
30205
30206
30207
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione G Dimensione H Dimensione L Dimensione SW

0.32 €

10 4 giorni M5478

0.38 €

10 4 giorni G1/861014

0.52 €

10 4 giorni G1/4812.517

0.65 €

10 4 giorni G3/8913.519

1.12 €

10 4 giorni G1/21015.524

1.82 €

10 4 giorni G3/41116.530

3.42 €

10 4 giorni G1131938

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura d’esercizio massima +150°C Pressione di esercizio Fino a 60 bar Materiali Ottone, nichelato o lucidato
Con filettatura Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (ISO7/DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 262 Tipo medio Circuiti pneumatici, oleodinamici e idraulici

Supporto tecnico