Raccordi standard tipo 100, spina maschio parallela con O-ring

Raccordi standard tipo 100, spina maschio parallela con O-ring
– Raccordi in ottone
– Per collegamenti da M5 a G1
– Alta resilienza
– Nichelato per protezione dalla corrosione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
30150
30151
30152
30153
30154
30155
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione G Dimensione ØB Dimensione H Dimensione L Dimensione ISW

0.40 €

10 4 giorni M584.57.52.5

0.75 €

10 4 giorni M711694

0.43 €

10 4 giorni G1/81469.55

0.48 €

10 4 giorni G1/417811.56

0.68 €

10 4 giorni G3/820912.58

1.18 €

10 4 giorni G1/226111410

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura d’esercizio massima +150°C Pressione di esercizio Fino a 60 bar Materiali Ottone, nichelato o lucidato
Con filettatura Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (ISO7/DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 262 Tipo medio Circuiti pneumatici, oleodinamici e idraulici

Supporto tecnico