Raccordi standard tipo 100, riduttore conico

Raccordi standard tipo 100, riduttore conico
– Raccordi in ottone
– Per collegamenti da M5 a G1
– Alta resilienza
– Nichelato per protezione dalla corrosione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
20801
20802
20803
20804
20805
20806
20807
20808
20809
20810
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione G Dimensione H Dimensione L Dimensione SW

0.45 €

10 4 giorni G1/8111614

0.63 €

10 4 giorni G1/811.516.517

1.00 €

10 4 giorni G1/81419.522

0.58 €

10 4 giorni G1/411.516.517

0.92 €

10 4 giorni G1/41419.522

0.95 €

10 4 giorni G3/81419.522

1.67 €

10 4 giorni G1/216.52327

3.63 €

10 4 giorni G1/21927.534

3.47 €

10 4 giorni G3/418.527.534

2.08 €

10 4 giorni G3/816.523.527

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura d’esercizio massima +150°C Pressione di esercizio Fino a 60 bar Materiali Ottone, nichelato o lucidato
Con filettatura Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (ISO7/DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 262 Tipo medio Circuiti pneumatici, oleodinamici e idraulici

Supporto tecnico