Raccordi standard tipo 100, riduttore cilindrico

Raccordi standard tipo 100, riduttore cilindrico
– Raccordi in ottone
– Per collegamenti da M5 a G1
– Alta resilienza
– Nichelato per protezione dalla corrosione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
20902
20903
20904
20905
20906
20907
20908
20909
20910
20911
20912
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione H Dimensione L Dimensione SW

0.45 €

10 4 giorni 610.514

0.53 €

10 4 giorni 91317

0.68 €

10 4 giorni 91419

0.65 €

10 4 giorni 91419

1.17 €

10 4 giorni 1015.524

1.03 €

10 4 giorni 1015.524

0.98 €

10 4 giorni 1015.524

2.20 €

10 4 giorni 1117.530

2.10 €

10 4 giorni 1117.530

2.78 €

10 4 giorni 11.518.536

3.02 €

10 4 giorni 11.518.536

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura d’esercizio massima +150°C Pressione di esercizio Fino a 60 bar Materiali Ottone, nichelato o lucidato
Con filettatura Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (ISO7/DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 262 Tipo medio Circuiti pneumatici, oleodinamici e idraulici

Supporto tecnico