Raccordi standard tipo 100, manicotto di riduzione

Raccordi standard tipo 100, manicotto di riduzione
– Raccordi in ottone
– Per collegamenti da M5 a G1
– Alta resilienza
– Nichelato per protezione dalla corrosione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
30101
30102
30103
30104
30105
30106
30107
30108
30109
30110
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione L Dimensione SW

0.63 €

10 4 giorni 13.514

0.75 €

10 4 giorni 1917

1.03 €

10 4 giorni 2022

1.38 €

10 4 giorni 2424

1.17 €

10 4 giorni 22.522

1.37 €

10 4 giorni 2624

1.63 €

10 4 giorni 2624

5.62 €

10 4 giorni 3940

6.38 €

10 4 giorni 4140

4.25 €

10 4 giorni 3032

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura d’esercizio massima +150°C Pressione di esercizio Fino a 60 bar Materiali Ottone, nichelato o lucidato
Con filettatura Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (ISO7/DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 262 Tipo medio Circuiti pneumatici, oleodinamici e idraulici

Supporto tecnico