Raccordi standard tipo 100, manicotto

Raccordi standard tipo 100, manicotto
– Raccordi in ottone
– Per collegamenti da M5 a G1
– Alta resilienza
– Nichelato per protezione dalla corrosione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
30001
30002
30003
30004
30005
30006
30007
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione G Dimensione L Dimensione SW

0.43 €

10 4 giorni M5118

0.53 €

10 4 giorni G1/81514

0.70 €

10 4 giorni G1/42217

1.12 €

10 4 giorni G3/82322

1.85 €

10 4 giorni G1/22826

2.95 €

10 4 giorni G3/43232

2.95 €

10 4 giorni G13538

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura d’esercizio massima +150°C Pressione di esercizio Fino a 60 bar Materiali Ottone, nichelato o lucidato
Con filettatura Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (ISO7/DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 262 Tipo medio Circuiti pneumatici, oleodinamici e idraulici

Supporto tecnico