Raccordi standard tipo 100, blocco passante, serie 131

Raccordi standard tipo 100, blocco passante, serie 131
– Raccordi in ottone
– Per collegamenti da M5 a G1
– Alta resilienza
– Nichelato per protezione dalla corrosione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
60411
60412
60413
60414
60415
60416
60417
60418
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione G Dimensione H Dimensione L

7.65 €

10 4 giorni G1/43054

8.77 €

10 4 giorni G1/43072

10.82 €

10 4 giorni G1/43090

13.88 €

10 4 giorni G1/430108

9.48 €

10 4 giorni G3/84068

11.35 €

10 4 giorni G3/84092

13.12 €

10 4 giorni G3/840116

15.05 €

10 4 giorni G3/840140

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura d’esercizio massima +150°C Pressione di esercizio Fino a 60 bar Materiali Ottone, nichelato o lucidato
Con filettatura Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (ISO7/DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 262 Tipo medio Circuiti pneumatici, oleodinamici e idraulici

Supporto tecnico