Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
61411 |
61412 |
61413 |
61414 |
61415 |
61416 |
61417 |
61418 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione G | Dimensione H | Dimensione L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.67 € | 10 | 4 giorni | G1/4 | 30 | 54 | ||
10.62 € | 10 | 4 giorni | G1/4 | 30 | 72 | ||
14.70 € | 10 | 4 giorni | G1/4 | 30 | 90 | ||
17.47 € | 10 | 4 giorni | G1/4 | 30 | 108 | ||
8.95 € | 10 | 4 giorni | G3/8 | 40 | 68 | ||
11.35 € | 10 | 4 giorni | G3/8 | 40 | 92 | ||
16.17 € | 10 | 4 giorni | G3/8 | 40 | 116 | ||
18.77 € | 10 | 4 giorni | G3/8 | 40 | 140 |
Loading...
Temperatura d’esercizio massima | +150°C | Pressione di esercizio | Fino a 60 bar | Materiali | Ottone, nichelato o lucidato |
---|---|---|---|---|---|
Con filettatura | Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (ISO7/DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 262 | Tipo medio | Circuiti pneumatici, oleodinamici e idraulici |
Configura
Proprietà di base
Dimensione G
Dimensione H
Dimensione L
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali