Raccordi funzionali, regolatore di flusso unidirezionale, tipo LRV

Raccordi funzionali, regolatore di flusso unidirezionale, tipo LRV
- Valvole a farfalla e di non ritorno con varie opzioni attacco del tubo flessibile
- Valvole a farfalla in ottone, alluminio e plastica
- Per applicazioni varie

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
304100
304101
304102
304103
304104
304105
304106
304109
304110
304200
304201
304202
304203
304204
304205
304206
304207
304209
304210
304301
304302
304303
304304
304305
304306
304307
304309
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione ØD Dimensione G Dimensione H

4.90 €

1 4 giorni 3/5G1/85

4.90 €

1 4 giorni 4/6G1/85.5

5.33 €

1 4 giorni 4/6G1/46

4.90 €

1 4 giorni 6/8G1/85

5.33 €

1 4 giorni 6/8G1/46

6.17 €

1 4 giorni 3/5M54

6.28 €

1 4 giorni 4/6M54

24.28 €

1 4 giorni 8/10G1/46

35.10 €

1 4 giorni 8/10G3/86.5

4.90 €

1 4 giorni 3/5G1/45

4.90 €

1 4 giorni 4/6G1/85.5

5.33 €

1 4 giorni 4/6G1/46

4.90 €

1 4 giorni 6/8G1/85

5.33 €

1 4 giorni 6/8G1/46

6.17 €

1 4 giorni 3/5M54

6.28 €

1 4 giorni 4/6M54

16.80 €

1 4 giorni 6/8G3/86

24.28 €

1 4 giorni 8/10G1/46

35.10 €

1 4 giorni 8/10G3/86.5

4.90 €

1 4 giorni 4/6G1/85.5

5.33 €

1 4 giorni 4/6G1/46

4.90 €

1 4 giorni 6/8G1/85

5.33 €

1 4 giorni 6/8G1/46

6.17 €

1 4 giorni 3/5M54

6.28 €

1 4 giorni 4/6M54

16.80 €

1 4 giorni 6/8G3/86

22.33 €

1 4 giorni 8/10G1/46

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione di esercizio Massimo 10 bar / da 0,2 a 10 bar / da 0,3 a 10 bar Materiali Corpo, ottone, nichelato (Ms58) / corpo, plastica / corpo, alluminio / O-ring, NBR / guarnizione, plastica / membrana, plastica Tipo medio Aria compressa lubrificata e non lubrificata

Supporto tecnico