Raccordi funzionali, regolatore di flusso in linea in resina acetalica, tipo 043

Raccordi funzionali, regolatore di flusso in linea in resina acetalica, tipo 043
- Valvole a farfalla e di non ritorno con varie opzioni attacco del tubo flessibile
- Valvole a farfalla in ottone, alluminio e plastica
- Per applicazioni varie

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
360400
360401
360402
360403
360404
360405
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione ØD Dimensione G Dimensione H Dimensione SW

8.92 €

1 4 giorni 4M549

9.00 €

1 4 giorni 4G1/8513

9.43 €

1 4 giorni 6G1/8513

9.47 €

1 4 giorni 6G1/46.516

11.00 €

1 4 giorni 8G1/8514

11.07 €

1 4 giorni 8G1/46.516

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione di esercizio Massimo 10 bar / da 0,2 a 10 bar / da 0,3 a 10 bar Materiali Corpo, ottone, nichelato (Ms58) / corpo, plastica / corpo, alluminio / O-ring, NBR / guarnizione, plastica / membrana, plastica Tipo medio Aria compressa lubrificata e non lubrificata

Supporto tecnico