Raccordi standard tipo 100, gomito femmina, tipo 109 grezzo

Raccordi standard tipo 100, gomito femmina, tipo 109 grezzo
– Raccordi in ottone
– Per collegamenti da M5 a G1
– Alta resilienza
– Nichelato per protezione dalla corrosione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R50102
R50103
R50104
R50105
R50106
R50107
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione G Dimensione H Dimensione L Dimensione SW

1.00 €

10 4 giorni G1/882110

1.42 €

10 4 giorni G1/41125.513

1.87 €

10 4 giorni G3/811.52817

3.05 €

10 4 giorni G1/21433.521

4.45 €

10 4 giorni G3/416.536.525

7.15 €

10 4 giorni G1194530

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura d’esercizio massima +150°C Pressione di esercizio Fino a 60 bar Materiali Ottone, nichelato o lucidato
Con filettatura Filettatura cil., DIN EN ISO 228 / Filettatura con., DIN EN 10226 (ISO7/DIN 2999) / Filettatura metr., DIN ISO 262 Tipo medio Circuiti pneumatici, oleodinamici e idraulici

Supporto tecnico