Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 38.., doppia fila, gabbia di plastica

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 38.., doppia fila, gabbia di plastica
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 38.., doppia fila, gabbia di plastica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3808

Codice componente
3808
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

37.22 €

1000 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno D(φ) 52 Larghezza B(mm) 10 Diametro foro(mm) 40
Coefficiente di carico dinamico (radiale)(N) 6900 Classificazione di carico radiale(N) 7600 Numero di giri limite [n G](1/min) 13700
Numero di giri di riferimento [n ϑr](1/min) 6300 Peso(kg) 0.044

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 38.., doppia fila, gabbia di plastica, il codice articolo è il seguente: 3808.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3808.

Supporto tecnico