Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, cuscinetto a sezione sottile CSED, gabbia in lamiera di ottone

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, cuscinetto a sezione sottile CSED, gabbia in lamiera di ottone
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo, cuscinetto a sezione sottile CSED, gabbia in lamiera di ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSED040-HLE
CSED050-HLE
CSED055-HLE
CSED060-HLE
CSED065-HLE
CSED070-HLE
CSED080-HLE
CSED090-HLE
CSED100-HLE
CSED180-HLE
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)
(N)
Classificazione di carico radiale
(N)
Peso
(kg)
-

624.72 €

1000 4 giorni 127101.612300139000.36

867.88 €

1000 4 giorni 152.412713200172000.44

904.82 €

1000 4 giorni 165.1139.713700188000.48

1,286.14 €

1 Disponibile 4 giorni 177.8152.414100204000.52

1,016.98 €

1000 4 giorni 190.5165.114500221000.56

1,086.86 €

1000 4 giorni 203.2177.814900237000.6

1,175.54 €

1000 4 giorni 228.6203.215600270000.69

1,770.68 €

1 Disponibile 4 giorni 254228.616300305000.77

1,478.48 €

1000 4 giorni 279.425416900335000.85

6,413.68 €

1000 4 giorni 482.6457.220800600001.49

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza B(mm) 12.7

Supporto tecnico