Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CSEG075-HLE |
CSEG100-HLE |
CSEG120-HLE |
CSEG140-HLE |
CSEG180-HLE |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno D (φ) | Diametro foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico (radiale) (N) | Classificazione di carico radiale (N) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,597.37 € | 1000 | 4 giorni | 241.3 | 190.5 | 47000 | 63000 | 2.81 | |||
1,986.31 € | 1000 | 4 giorni | 304.8 | 254 | 52000 | 82000 | 3.62 | |||
2,124.69 € | 1000 | 4 giorni | 355.6 | 304.8 | 55000 | 98000 | 4.29 | |||
- | 3,624.66 € | 1000 | 4 giorni | 406.4 | 355.6 | 58000 | 114000 | 4.94 | ||
- | 6,664.91 € | 1000 | 4 giorni | 508 | 457.2 | 63000 | 146000 | 6.27 |
Loading...
Larghezza B(mm) | 25.4 |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno D(φ)
Diametro foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)(N)
Classificazione di carico radiale(N)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali