Cuscinetto a sfere a gola profonda, cuscinetto a sezione sottile CSCD, gabbia in lamiera di ottone

Cuscinetto a sfere a gola profonda, cuscinetto a sezione sottile CSCD, gabbia in lamiera di ottone
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a gola profonda, cuscinetto a sezione sottile CSCD, gabbia in lamiera di ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSCD045-HLE
CSCD050-HLE
CSCD055-HLE
CSCD060-HLE
CSCD065-HLE
CSCD070-HLE
CSCD080-HLE
CSCD090-HLE
CSCD100-HLE
CSCD110-HLE
CSCD120-HLE
CSCD140-HLE
CSCD160-HLE
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)
(N)
Classificazione di carico radiale
(N)
Diametro interno (pollici) d
(poll.)
Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Peso
(kg)

706.66 €

1000 4 giorni 139.7114.312900133004.544000.40

1,006.71 €

1 Disponibile 4 giorni 152.41271340014700540000.45

798.69 €

1000 4 giorni 165.1139.713800162005.536500.48

850.42 €

1000 4 giorni 177.8152.41430017600633500.53
-

910.88 €

1000 4 giorni 190.5165.114700190006.531500.55

965.94 €

1000 4 giorni 203.2177.81500020400729000.59

1,407.95 €

1 Disponibile 4 giorni 228.6203.21580023300825500.69

1,193.66 €

1000 4 giorni 254228.61640026000922800.78

1,286.38 €

1000 4 giorni 279.425417100290001020600.85

1,421.38 €

1000 4 giorni 304.8279.417600320001118700.93

1,623.57 €

1000 4 giorni 330.2304.817100345001217101.02

2,633.85 €

1000 4 giorni 381355.618100405001414701.24

4,661.14 €

1000 4 giorni 431.8406.419000460001612801.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza B(mm) 12.7

Supporto tecnico