Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 30..-B-2RZ-TVH, doppia fila, schermi, gabbia di plastica

Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 30..-B-2RZ-TVH, doppia fila, schermi, gabbia di plastica
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 30..-B-2RZ-TVH, doppia fila, schermi, gabbia di plastica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3000-2Z
3001-2Z
3002-2Z
3002-2Z-C3
3003-2Z
3007-2Z
3008-2Z
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)
(N)
Classificazione di carico radiale
(N)
Numero di giri limite [n G]
(1/min)
Numero di giri di riferimento [n ϑr]
(1/min)
Gioco assiale Peso
(kg)

22.09 €

1000 4 giorni 261210570032002340021900CN0.022

23.55 €

1 92 giorni 281212610037002200019300CN0.032

21.57 €

1000 4 giorni 321315850054001790015700CN0.05
-

22.71 €

1 Disponibile 4 giorni 321315850054001790015700C30.042

23.35 €

1000 4 giorni 351417910061001680015300CN0.057

38.35 €

1000 4 giorni 622035240001910088008800CN0.224

46.06 €

1000 4 giorni 682140250002130080008000CN0.25

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico