Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo ZKLF..-2RS-PE, azione bilaterale, avvitabile

Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo ZKLF..-2RS-PE, azione bilaterale, avvitabile
Cuscinetto assiale a sfere a contatto obliquo ZKLF..-2RS-PE, azione bilaterale, avvitabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZKLF1255-2RS-PE
ZKLF1560-2RS-PE
ZKLF1762-2RS-PE
ZKLF2068-2RS-PE
ZKLF2575-2RS-PE
ZKLF3080-2RS-PE
ZKLF3590-2RS-PE
ZKLF40100-2RS-PE
ZKLF50115-2RS-PE
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a]
(N)
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a]
(N)
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso [n G Grease]
(1/min)
Velocità termicamente ammissibile [n ϑ]
(1/min)
Peso
(kg)

178.69 €

1000 4 giorni 5525121710025000380038000.358

183.05 €

1000 4 giorni 6025151800028500350035000.428

188.08 €

1000 4 giorni 6225171890031500330033000.452

201.86 €

1000 4 giorni 6828202600047000300030000.594

227.38 €

1000 4 giorni 7528252750055000260026000.715

242.83 €

1000 4 giorni 8028302900064000220022000.731

296.91 €

1000 4 giorni 9034354100089000200020001.171

350.65 €

1000 4 giorni 100344043000101000180018001.466

404.38 €

1000 4 giorni 115345046500126000150015001.783

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico