Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KN20-B
Diametro esterno D(φ) | 32 | Diametro foro della corona di sfere [F W](mm) | 20 | Lunghezza [L](mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Capacità di carico din [C min](N) | 1730 | Capacità di carico stat. [C min](N) | 1230 | Capacità di carico din [C max](N) | 1830 |
Capacità di carico stat. [C 0 max](N) | 1570 | Peso(g) | 62.4 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere lineari KN..-B, serie leggera, esecuzione chiusa, il codice articolo è il seguente: KN20-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KN20-B.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali