Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza B (mm) | Diametro foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico (radiale) (N) | Classificazione di carico radiale (N) | Diametro esterno [D SP] (mm) | Larghezza complessiva del collare di bloccaggio [B 1] (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.20 € | 1000 | 4 giorni | 34.1 | 20 | 12800 | 6600 | 47 | 43.7 | 0.2 | |||
128.49 € | 1000 | 4 giorni | 34.9 | 25 | 14000 | 7800 | 52 | 44.5 | 0.25 | |||
161.09 € | 1000 | 4 giorni | 36.5 | 30 | 20700 | 11300 | 62 | 48.5 | 0.39 | |||
174.48 € | 1000 | 4 giorni | 37.7 | 35 | 25500 | 15300 | 72 | 51.3 | 0.55 | |||
182.11 € | 1000 | 4 giorni | 42.9 | 40 | 32500 | 19800 | 80 | 56.5 | 0.75 | |||
273.46 € | 1 | 98 giorni | 49.2 | 50 | 35000 | 23200 | 90 | 62.8 | 1 | |||
449.48 € | 1000 | 4 giorni | 61.9 | 60 | 52000 | 36000 | 110 | 77.9 | 1.83 | |||
584.68 € | 1000 | 4 giorni | 48.5 | 65 | 62000 | 44000 | 125 | 66 | 2.42 | |||
584.68 € | 1000 | 4 giorni | 48.5 | 70 | 62000 | 44000 | 125 | 66 | 2.15 | |||
1,260.11 € | 1000 | 4 giorni | 52 | 90 | 109000 | 79000 | 160 | 69.5 | 3.68 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Larghezza B(mm)
Diametro foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)(N)
Classificazione di carico radiale(N)
Diametro esterno [D SP](mm)
Larghezza complessiva del collare di bloccaggio [B 1](mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali