Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SK014-205-KRR
Diametro esterno D(φ) | 52 | Larghezza B(mm) | 25.4 | Coefficiente di carico dinamico (radiale)(N) | 14000 |
---|---|---|---|---|---|
Classificazione di carico radiale(N) | 7800 | Peso(g) | 175 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere orientabili SK..-KRR, il codice articolo è il seguente: SK014-205-KRR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SK014-205-KRR.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali