Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VLU200414 |
VLU200414-ZT |
VLU200544 |
VLU200544-VSP |
VLU200644 |
VLU200644-RR |
VLU200744 |
VLU200744-VSP |
VLU200744-VSP-ZT |
VLU200844 |
VLU200944 |
VLU201094 |
VLU201094-VSP |
VLU201094-ZT |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo prodotto | Diametro interno [d i] (mm) | Diametro esterno [D a] (mm) | Centraggio | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,803.88 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Standard | 304 | 518 | - | 23.71 | ||
1,712.83 € | 1000 | 4 giorni | Standard | 306 | 516 | Centratura sull'anello interno ed esterno | 23.25 | |||
1,565.49 € | 1000 | 4 giorni | Standard | 434 | 648 | - | 31.41 | |||
3,366.09 € | 1000 | 4 giorni | VSP (cuscinetto con precarico) | 434 | 648 | - | 31 | |||
1,809.38 € | 1000 | 4 giorni | Standard | 534 | 748 | - | 36.4 | |||
3,231.48 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | RR (Unità con rivestimento Corrotect) | 534 | 748 | - | 36.5 | ||
1,918.46 € | 1000 | 4 giorni | Standard | 634 | 848 | - | 41.8 | |||
4,933.18 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | VSP (cuscinetto con precarico) | 634 | 848 | - | 42.3 | ||
3,522.18 € | 1000 | 4 giorni | VSP (cuscinetto con precarico) | 636 | 846 | Centratura sull'anello interno ed esterno | 42.5 | |||
1,987.43 € | 1000 | 4 giorni | Standard | 734 | 948 | - | 48.01 | |||
2,240.09 € | 1000 | 4 giorni | Standard | 834 | 1048 | - | 54.125 | |||
2,356.08 € | 1000 | 4 giorni | Standard | 984 | 1198 | - | 62.33 | |||
6,900.91 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | VSP (cuscinetto con precarico) | 984 | 1198 | - | 62.51 | ||
4,207.71 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Standard | 986 | 1196 | Centratura sull'anello interno ed esterno | 62.5 |
Loading...
Larghezza, anello interno [h i](mm) | 44.5 | Larghezza, anello esterno [h a](mm) | 44.5 |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo prodotto
Diametro interno [d i](mm)
Diametro esterno [D a](mm)
Centraggio
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali