Cuscinetto a sfere a gola profonda 618..-2RS, fila singola, tenute, gabbia in lamiera di acciaio

Cuscinetto a sfere a gola profonda 618..-2RS, fila singola, tenute, gabbia in lamiera di acciaio
Cuscinetto a sfere a gola profonda 618..-2RS, fila singola, tenute, gabbia in lamiera di acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

61826-2RS-HLU-C3

Codice componente
61826-2RS-HLU-C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

168.08 €

1000 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno D(φ) 165 Larghezza B(mm) 18 Diametro foro(mm) 130
Coefficiente di carico dinamico (radiale)(N) 37700 Classificazione di carico radiale(N) 43000 Numero di giri limite [n G](1/min) 1910
Peso(kg) 0.782

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a gola profonda 618..-2RS, fila singola, tenute, gabbia in lamiera di acciaio, il codice articolo è il seguente: 61826-2RS-HLU-C3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 61826-2RS-HLU-C3.

Supporto tecnico