Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto, cuscinetto a sezione sottile CSXA..-2RS, tenute, gabbia in lamiera di ottone

Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto, cuscinetto a sezione sottile CSXA..-2RS, tenute, gabbia in lamiera di ottone
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto, cuscinetto a sezione sottile CSXA..-2RS, tenute, gabbia in lamiera di ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSXA020-2RS-HLE
CSXA050-2RS-HLE
CSXA065-2RS-HLE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Diametro foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico (radiale)
(N)
Classificazione di carico radiale
(N)
Diametro interno (pollici) d
(poll.)
Peso
(kg)

325.46 €

1000 4 giorni 63.550.84400460020.05

810.77 €

1000 4 giorni 139.712761001120050.11

1,224.35 €

1 Disponibile 4 giorni 177.8165.16600145006.50.14

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza B(mm) 6.35

Supporto tecnico