Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E50-XL-KLL-ID+21+10
Diametro esterno D(φ) | 90 | Larghezza B(mm) | 49.2 | Diametro foro(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico dinamico (radiale)(N) | 35000 | Classificazione di carico radiale(N) | 23200 | Larghezza complessiva del collare di bloccaggio [B 1](mm) | 62.8 |
Peso(kg) | 1 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto con anello di bloccaggio E..-KLL, anello esterno cilindrica, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute L ad entrambi i lati, il codice articolo è il seguente: E50-XL-KLL-ID+21+10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E50-XL-KLL-ID+21+10.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali