Cuscinetto con anello di bloccaggio E..-KTT, anello esterno cilindrica, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute T ad entrambi i lati

Cuscinetto con anello di bloccaggio E..-KTT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E25-KTT

Codice componente
E25-KTT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

26.40 €

1000 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno D(φ) 52 Larghezza B(mm) 34.9 Diametro foro(mm) 25
Coefficiente di carico dinamico (radiale)(N) 14000 Classificazione di carico radiale(N) 7800 Larghezza complessiva del collare di bloccaggio [B 1](mm) 44.5
Peso(kg) 0.25

Si trova sulla pagina di Cuscinetto con anello di bloccaggio E..-KTT, anello esterno cilindrica, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute T ad entrambi i lati, il codice articolo è il seguente: E25-KTT.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E25-KTT.

Supporto tecnico