Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GE40-KLL-B-FA164
Larghezza B(mm) | 42.9 | Diametro foro(mm) | 40 | Coefficiente di carico dinamico (radiale)(N) | 32500 |
---|---|---|---|---|---|
Classificazione di carico radiale(N) | 19800 | Diametro esterno [D SP](mm) | 80 | Larghezza complessiva del collare di bloccaggio [B 1](mm) | 56.5 |
Peso(kg) | 0.75 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto con anello di bloccaggio GE..-KLL-B-FA164, anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute L su entrambi i lati, alte temperature, il codice articolo è il seguente: GE40-KLL-B-FA164.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GE40-KLL-B-FA164.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali