Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GE50-KRR-B-FA106
Larghezza B(mm) | 49.2 | Diametro foro(mm) | 50 | Coefficiente di carico dinamico (radiale)(N) | 35000 |
---|---|---|---|---|---|
Classificazione di carico radiale(N) | 23200 | Diametro esterno [D SP](mm) | 90 | Larghezza complessiva del collare di bloccaggio [B 1](mm) | 62.8 |
Peso(kg) | 0.98 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto con anello di bloccaggio GE..-KRR-B, anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute R su entrambi i lati, il codice articolo è il seguente: GE50-KRR-B-FA106.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GE50-KRR-B-FA106.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali