Cuscinetto con anello di bloccaggio GE..-XL-KRR-B-OSE, anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute R ad entrambi i lati, alta e bassa temperatura

Cuscinetto con anello di bloccaggio GE..-XL-KRR-B-OSE, anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute R ad entrambi i lati, alta e bassa temperatura
Cuscinetto con anello di bloccaggio GE..-XL-KRR-B-OSE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GE40-XL-KRR-B-OSE

Codice componente
GE40-XL-KRR-B-OSE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

31.45 €

1000 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza B(mm) 42.9 Diametro foro(mm) 40 Coefficiente di carico dinamico (radiale)(N) 32500
Classificazione di carico radiale(N) 19800 Diametro esterno [D SP](mm) 80 Peso(kg) 0.57

Si trova sulla pagina di Cuscinetto con anello di bloccaggio GE..-XL-KRR-B-OSE, anello esterno sferico, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute R ad entrambi i lati, alta e bassa temperatura, il codice articolo è il seguente: GE40-XL-KRR-B-OSE.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GE40-XL-KRR-B-OSE.

Supporto tecnico