Cuscinetto con anello di bloccaggio GLE..-XL-KLL-B-FA164, anello esterno sferico, anello interno con asola di trascinamento, tenute L su entrambi i lati, alte temperature

Cuscinetto con anello di bloccaggio GLE..-XL-KLL-B-FA164, anello esterno sferico, anello interno con asola di trascinamento, tenute L su entrambi i lati, alte temperature
Cuscinetto con anello di bloccaggio GLE..-XL-KLL-B-FA164

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GLE25-XL-KLL-B-FA164

Codice componente
GLE25-XL-KLL-B-FA164
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

145.57 €

1000 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza B(mm) 34.9 Diametro foro(mm) 25 Coefficiente di carico dinamico (radiale)(N) 14000
Classificazione di carico radiale(N) 7800 Diametro esterno [D SP](mm) 52 Peso(kg) 0.2

Si trova sulla pagina di Cuscinetto con anello di bloccaggio GLE..-XL-KLL-B-FA164, anello esterno sferico, anello interno con asola di trascinamento, tenute L su entrambi i lati, alte temperature, il codice articolo è il seguente: GLE25-XL-KLL-B-FA164.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GLE25-XL-KLL-B-FA164.

Supporto tecnico